|
|
|
INS52126
UNICA SYSTEM+ Padlódoboz, 24 modulos, műanyag
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Unica
|
Product type
|
Padló elosztó doboz
|
Készülék alkalmazás
|
Tápegység
|
Kábel installációs rendszer
|
Floor outlet box
|
Padló jellege
|
Álpadló
Álpadló
Hollow core floor
|
Padlódoboz alakja
|
Téglalap alakú
|
Colour
|
Szürke
|
Kiegészítő jellemzők
Készülék bemutatása
|
Komplett termék
|
Termékkompatibilitás
|
Unica outlet - 45 mm x 45 mm
Unica outlet - 45 mm x 90 mm
|
Méret
|
Burkolat: XL
|
Készülék felszerelése
|
Padló szerelt
|
Rögzítési mód
|
Furatokba csatlakoztatható
Elakadt
|
Product material
|
Műanyag csiszolt felület
|
Magasság
|
70 mm
|
Szélesség
|
224 mm
|
Mélység
|
345 mm
|
Környezet
IK védettségi fok
|
IK08
|
IP védettségi fok
|
IP24
|
Piaci szegmens
|
Kereskedelem
Office
School
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
22,400 cm
|
1.csomag hossza
|
34,500 cm
|
1. csomag súlya
|
2,400 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
3
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
7,618 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
72
|
3.csomag magassága
|
110,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
3. csomag hossza
|
120,000 cm
|
3. csomag súlya
|
189,000 g