|
|
|
INS52157
UNICA SYSTEM+ Fémlap, 8 modulos padlódobozok fedlapjához, rozsdamentes acél
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Unica
|
Product type
|
Fedő betáplálás
|
Kábel installációs rendszer
|
Floor outlet box
|
Padló jellege
|
Álpadló
Hollow core floor
Álpadló
|
Padlódoboz alakja
|
Téglalap alakú
|
Quantity package 1 / unit
|
1
|
Kiegészítő jellemzők
Szerelési mód
|
Süllyesztett szerelés
|
Rögzítési mód
|
Self-adhesive tape
|
Product material
|
Rozsdamentes acél
|
Magasság
|
6 mm
|
Szélesség
|
124 mm
|
Mélység
|
165 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
12,5 cm
|
1.csomag hossza
|
16,5 cm
|
1. csomag súlya
|
360,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
15 cm
|
2. csomag szélessége
|
15 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
3,764 kg