|
|
|
INS52163
UNICA SYSTEM+ Gumis kivezető, 24 modulos padlódobozokhoz, antracit (2 db)
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Unica
|
Product type
|
Tápkábel
|
Kábel installációs rendszer
|
Floor outlet box
|
Padló jellege
|
Álpadló
Hollow core floor
Álpadló
|
Padlódoboz alakja
|
Téglalap alakú
|
Colour
|
Antracit
|
Quantity package 1 / unit
|
1
|
Kiegészítő jellemzők
Szerelési mód
|
Felszíni szerelésű
|
Rögzítési mód
|
Karmokkal
|
Product material
|
SBS (styrene butadiene styrene)
|
Magasság
|
10 mm
|
Szélesség
|
125 mm
|
Mélység
|
32 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,000 cm
|
1.csomag hossza
|
12,000 cm
|
1. csomag súlya
|
29,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
25
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
15,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
894,000 g
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
Megfelelő