|
|
|
INS61200
UNICA SYSTEM+ Rugalmas taposócsatorna, fekete
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Unica
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Padló betáplálás
|
Színárnyalat
|
Fekete
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Műanyag
|
Kábelbemenet
|
2 2 bement
2 2 bement átmérő: 8 mm
|
Mennyiség készletenként
|
1
|
Legnagyobb terhelés
|
120 kg
|
Hosszúság
|
700…1000 mm
|
Magasság
|
24 mm
|
Szélesség
|
90 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,0 cm
|
1.csomag hossza
|
70,0 cm
|
1. csomag súlya
|
315,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 2. csomagban
|
100
|
2.csomag magassága
|
75 cm
|
2. csomag szélessége
|
60 cm
|
2. csomag hossza
|
80 cm
|
2. csomag súlya
|
42,444 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|