|
|
|
INS61215
UNICA SYSTEM+ Bútorba süllyeszthető kábelkivezető, 60 mm, fekete
|
|
|
Fő jellemzők
Range of product
|
Unica
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kábelátvezető gyűrűk
|
Colour
|
Fekete
|
Quantity per package
|
2
|
Kiegészítő jellemzők
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Kábelezés tartozék
|
Anyag
|
Műanyag: test és fedél
|
Termék rendeltetési helye
|
1…4 x kábel 8 mm
|
Fúrási átmérő
|
60 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,400 cm
|
1. csomag szélessége
|
12,000 cm
|
1.csomag hossza
|
22,000 cm
|
1. csomag súlya
|
43,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
20
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
1,175 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
480
|
3.csomag magassága
|
100,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
3. csomag hossza
|
60,000 cm
|
3. csomag súlya
|
35,700 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|