|
|
|
ISM10402P
OPTILINE 45 külső könyök 165x55 mm, műanyag, polárfehér
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
OptiLine 50
|
Kábel installációs rendszer
|
Csatornázás
|
Product type
|
Külső sarok
|
Colour
|
Polárfehér (RAL 9003)
|
Quantity package 1 / unit
|
1 darab
|
Kiegészítő jellemzők
Csővezeték anyag
|
Műanyag
|
Csatormázási méret
|
165 x 55 mm
|
Rögzítési mód
|
Furatokba csatlakoztatható
|
Product material
|
PC/ABS
|
Hosszúság
|
105 mm
|
Magasság
|
174 mm
|
Szélesség
|
105 mm
|
Környezet
Szabványok
|
73/23/EWG
99/5/EEC
EN 50085-1: 2005:2005
EN 50085-1: 2005:2013/A1
EN 50085-2-1:2006/A2
EN 50085-2-1:2011/A12
|
Operating temperature
|
-25…60 °C
|
IP védettségi fok
|
IP40
|
IK védettségi fok
|
IK07
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
13,5 cm
|
1.csomag hossza
|
17,4 cm
|
1. csomag súlya
|
154,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
20
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
3,512 kg