|
|
|
ISM10953
OPTILINE földelőkészlet, 200 mm
|
|
|
Fő jellemzők
Kábel installációs rendszer
|
Csatornázás
Oszlop
Szervizdoboz
Pólus
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Földelőkészlet
|
Kiegészítő jellemzők
Pólus típusa
|
Kétoldalas
Egy oldalas
|
Oszlop típusa
|
Kétoldalas
Egy oldalas
|
Szervizdoboz típusa
|
Szervizdoboz készlet
|
Készülék bemutatása
|
Üres
|
Színárnyalat
|
Zöld
Sárga
|
Mennyiség készletenként
|
10 darabos készlet
|
Csővezeték anyag
|
Alumínium
|
Csatormázási méret
|
155 x 55 mm
75 x 55 mm
120 x 55 mm
95 x 55 mm
165 x 55 mm
185 x 55 mm
140 x 55 mm
80 x 55 mm
|
Termékkompatibilitás
|
Altistart szerelvény
Unica szerelvény
|
Pólus/oszlop felületi kiképzés
|
Porfúvott
Eloxált
|
Pólus rögzítési mód
|
Szabadonálló
Feszítve szerelt
|
Anyag
|
Alumínium
|
Hosszúság
|
200 mm
|
Piaci szegmens
|
Lakossági
Kiskereskedelmi
|
Környezet
Szabványok
|
73/23/EWG
99/5/EEC
EN 50085-1: 2005:2005
EN 50085-1: 2005:2013/A1
EN 50085-2-1:2006/A2
EN 50085-2-1:2011/A12
NF C 68-300
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…60 °C
|
IP védettségi fok
|
IP30
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
0,300 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,000 cm
|
1.csomag hossza
|
21,500 cm
|
1. csomag súlya
|
8,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
1,500 cm
|
2. csomag szélessége
|
4,000 cm
|
2. csomag hossza
|
22,500 cm
|
2. csomag súlya
|
88,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
500
|
3.csomag magassága
|
30,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
3. csomag hossza
|
40,000 cm
|
3. csomag súlya
|
4,587 kg