|
|
|
ISM10960P
OPTILINE 45 fedél, polárfehér
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 30, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Kábel installációs rendszer
|
Pólus
Oszlop
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Mellső burkolat
|
Kiegészítő jellemzők
Pólus típusa
|
Egy oldalas
Kétoldalas
|
Oszlop típusa
|
Kétoldalas
Egy oldalas
|
Színárnyalat
|
Polárfehér (RAL 9003)
|
Mennyiség készletenként
|
24 m
|
Csővezeték anyag
|
Műanyag
|
Csatormázási méret
|
75 x 55 mm
165 x 55 mm
140 x 55 mm
95 x 55 mm
185 x 55 mm
|
Pólus/oszlop felületi kiképzés
|
Porfúvott
|
Pólus rögzítési mód
|
Szabadonálló
Feszítve szerelt
|
Rögzítési mód
|
Furatokba csatlakoztatható
|
Anyag
|
Alumínium
|
Hosszúság
|
2000 mm
|
Magasság
|
45 mm
|
Szélesség
|
16 mm
|
Környezet
Szabványok
|
73/23/EWG
99/5/EEC
EN 50085-1: 2005:2005
EN 50085-2-1:2002-08
NF C 68-102
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…60 °C
|
IP védettségi fok
|
IP40
|
IK védettségi fok
|
IK07
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
1,6 cm
|
1.csomag hossza
|
200 cm
|
1. csomag súlya
|
327 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
24
|
2.csomag magassága
|
5,7 cm
|
2. csomag szélessége
|
12,1 cm
|
2. csomag hossza
|
203,3 cm
|
2. csomag súlya
|
8,251 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAL
|
Egységek száma 3. csomagban
|
960
|
3.csomag magassága
|
36,8 cm
|
3. csomag szélessége
|
120,0 cm
|
3. csomag hossza
|
210,0 cm
|
3. csomag súlya
|
355,04 kg