|
|
|
ISM11150
OPTILINE 70 kábelcsatorna fedéllel 80x55 mm, alumínium
|
|
|
|
|
End of Commercialization SZEPT. 12, 2022
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
OptiLine 70
|
Kábel installációs rendszer
|
Csatornázás
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Telepítési csatorna
|
Színárnyalat
|
Semleges
|
Mennyiség készletenként
|
6 darab
|
Piaci szegmens
|
Lakossági
Kiskereskedelmi
|
Kiegészítő jellemzők
Csővezeték anyag
|
Alumínium
|
Csatormázási méret
|
80 x 55 mm
|
Rekeszfelosztás
|
1 rekesz
|
Rögzítési mód
|
Csavarokkal
|
Előlap nyitó oldal
|
70 mm
|
Anyag
|
Alumínium anódos
|
Hosszúság
|
2000 mm
|
Magasság
|
80 mm
|
Szélesség
|
55 mm
|
Környezet
Szabványok
|
73/23/EWG
99/5/EEC
EN 50085-1: 2005:2005
EN 50085-2-1:2002-08
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…60 °C
|
IP védettségi fok
|
IP40
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
15 cm
|
1. csomag szélessége
|
22,5 cm
|
1.csomag hossza
|
200 cm
|
1. csomag súlya
|
5,16 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
6
|
2.csomag magassága
|
15 cm
|
2. csomag szélessége
|
22,5 cm
|
2. csomag hossza
|
206 cm
|
2. csomag súlya
|
924 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
90
|
3.csomag magassága
|
56 cm
|
3. csomag szélessége
|
120 cm
|
3. csomag hossza
|
205 cm
|
3. csomag súlya
|
16360 kg