|
|
|
ISM11251
OPTILINE 70 belső könyök 95x55 mm, alu-szürke
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 30, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
OptiLine 70
|
Kábel installációs rendszer
|
Csatornázás
|
Product type
|
Belső sarok
|
Colour
|
Fémes alumínium
|
Quantity package 1 / unit
|
1 darab
|
Kiegészítő jellemzők
Csővezeték anyag
|
Alumínium
|
Csatormázási méret
|
95 x 55 mm
|
Rögzítési mód
|
Furatokba csatlakoztatható
|
Product material
|
PC/ABS festett
|
Hosszúság
|
117 mm
|
Magasság
|
104 mm
|
Szélesség
|
117 mm
|
Környezet
Szabványok
|
73/23/EWG
99/5/EEC
EN 50085-1: 2005:2005
EN 50085-1: 2005:2013/A1
EN 50085-2-1:2006/A2
EN 50085-2-1:2011/A12
NF C 68-102
|
Operating temperature
|
-25…60 °C
|
IP védettségi fok
|
IP40
|
IK védettségi fok
|
IK07
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
11,7 cm
|
1. csomag szélessége
|
10,4 cm
|
1.csomag hossza
|
11,7 cm
|
1. csomag súlya
|
90,8 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BAG
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
29,9 cm
|
2. csomag hossza
|
39,8 cm
|
2. csomag súlya
|
1,401 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAL
|
Egységek száma 3. csomagban
|
80
|
3.csomag magassága
|
45,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
3. csomag hossza
|
120,0 cm
|
3. csomag súlya
|
23,208 kg