|
|
|
ISM11450
OPTILINE 70 kábelcsatorna fedéllel 155x55 mm, alumínium
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 30, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
OptiLine 70
|
Kábel installációs rendszer
|
Csatornázás
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Telepítési csatorna
|
Színárnyalat
|
Semleges
|
Mennyiség készletenként
|
4 darab
|
Piaci szegmens
|
Lakossági
Kiskereskedelmi
|
Kiegészítő jellemzők
Csővezeték anyag
|
Alumínium
|
Csatormázási méret
|
155 x 55 mm
|
Rekeszfelosztás
|
2 rekesz
|
Szerelési hely
|
Belső
|
Rögzítési mód
|
Csavarokkal
|
Előlap nyitó oldal
|
70 mm
|
Anyag
|
Alumínium anódos
|
Hosszúság
|
2000 mm
|
Magasság
|
155 mm
|
Szélesség
|
55 mm
|
Környezet
Szabványok
|
73/23/EWG
99/5/EEC
EN 50085-1: 2005:2005
EN 50085-2-1:2002-08
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…60 °C
|
IP védettségi fok
|
IP40
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
2
|
1. csomag magassága
|
165 cm
|
1. csomag szélessége
|
225 cm
|
1.csomag hossza
|
2000 cm
|
1. csomag súlya
|
9,8 kg