|
|
|
ISM11900P
OPTILINE 70 fedél 70 mm, műanyag, polárfehér
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 30, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
OptiLine 70
|
Kábel installációs rendszer
|
Csatornázás
|
Product type
|
Mellső burkolat
|
Colour
|
Polárfehér (RAL 9003)
|
Quantity package 1 / unit
|
24 m
|
Kiegészítő jellemzők
Csővezeték anyag
|
Műanyag
|
Csatormázási méret
|
120 x 55 mm
185 x 55 mm
80 x 55 mm
155 x 55 mm
95 x 55 mm
|
Rögzítési mód
|
Furatokba csatlakoztatható
|
Product material
|
PVC (polivinil-klorid)
|
Hosszúság
|
2000 mm
|
Magasság
|
71 mm
|
Szélesség
|
13 mm
|
Környezet
Szabványok
|
73/23/EWG
99/5/EEC
EN 50085-1: 2005:2005
EN 50085-1: 2005:2013/A1
EN 50085-2-1:2006/A2
EN 50085-2-1:2011/A12
NF C 68-102
|
Operating temperature
|
-25…60 °C
|
IP védettségi fok
|
IP40
|
IK védettségi fok
|
IK07
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
2
|
1. csomag magassága
|
0,1 cm
|
1. csomag szélessége
|
7 cm
|
1.csomag hossza
|
200 cm
|
1. csomag súlya
|
430 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
24
|
2.csomag magassága
|
6 cm
|
2. csomag szélessége
|
12 cm
|
2. csomag hossza
|
204 cm
|
2. csomag súlya
|
5,66 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAL
|
Egységek száma 3. csomagban
|
1512
|
3.csomag magassága
|
68 cm
|
3. csomag szélessége
|
120 cm
|
3. csomag hossza
|
210 cm
|
3. csomag súlya
|
377 kg