|
|
|
ISM11904
OPTILINE 70 toldóelem
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 30, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
OptiLine 70
|
Kábel installációs rendszer
|
Csatornázás
|
Product type
|
Belső összekötődarab
|
Colour
|
Fehér (RAL 9010)
|
Quantity package 1 / unit
|
10 darabos készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Csővezeték anyag
|
Alumínium
Műanyag
|
Csatormázási méret
|
185 x 55 mm
80 x 55 mm
155 x 55 mm
120 x 55 mm
95 x 55 mm
|
Product material
|
PC/ABS
|
Hosszúság
|
100 mm
|
Magasság
|
4 mm
|
Szélesség
|
39 mm
|
Környezet
Szabványok
|
73/23/EWG
99/5/EEC
EN 50085-1: 2005:2005
EN 50085-1: 2005:2013/A1
EN 50085-2-1:2006/A2
EN 50085-2-1:2011/A12
NF C 68-102
|
Operating temperature
|
-25…60 °C
|
IP védettségi fok
|
IP40
|
IK védettségi fok
|
IK07
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,9 cm
|
1. csomag szélessége
|
10,0 cm
|
1.csomag hossza
|
0,3 cm
|
1. csomag súlya
|
9,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
2,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
17,0 cm
|
2. csomag hossza
|
17,0 cm
|
2. csomag súlya
|
90,0 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
600
|
3.csomag magassága
|
30,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
3. csomag hossza
|
40,0 cm
|
3. csomag súlya
|
5,887 kg