|
|
|
ISM20102
OPTILINE 45 energiaoszlop, feszített, egyoldalas, 3.5 m, eloxált alu
|
|
|
Fő jellemzők
Range
|
OptiLine
|
Termék neve
|
OptiLine 45
|
Forma
|
Ovális
|
Kábel installációs rendszer
|
Pólus
|
Product type
|
Oszlopra szerelésre szolgáló készlet
|
Készülék bemutatása
|
Üres
|
Pólus típusa
|
Egy oldalas
|
Pólus/oszlop felületi kiképzés
|
Eloxált
|
Pólus rögzítési mód
|
Feszítve szerelt
|
Beállítás
|
Állítható magasság: 400 mm
|
Kiegészítő jellemzők
Additional information
|
Mennyezeti rögzítés állíthatósága 400 mm
|
Colour
|
Semleges
|
Előlap nyitó oldal
|
45 mm
|
Anyag
|
Alumínium anódos
|
Quantity package 1 / unit
|
1 darab
|
Magasság
|
3100…3500 mm
|
Mélység
|
89 mm
|
Szélesség
|
68 mm
|
Borító típus
|
1 záró fedél cover 45 mm in alumínium anódos
|
Useful cross section
|
442 mm²
|
Rekesz elválasztása
|
1 rekesz
|
Környezet
Szabványok
|
73/23/EWG
99/5/EEC
EN 50085-1: 2005:2005
EN 60598-2-22
IEC 1095
NF C 68-102
SS 424 10 32 : 1989
|
Operating temperature
|
-25…60 °C
|
IP védettségi fok
|
IP30
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
13,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
16,500 cm
|
1.csomag hossza
|
300,000 cm
|
1. csomag súlya
|
8,500 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAL
|
Egységek száma 2. csomagban
|
28
|
2.csomag magassága
|
67,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
120,000 cm
|
2. csomag hossza
|
350,000 cm
|
2. csomag súlya
|
253,000 kg