|
|
|
ISM20130
OPTILINE 45 energiaoszlop, szabadon álló, egyoldalas, 2.15 m, eloxált alu
|
|
|
Fő jellemzők
Range
|
OptiLine
|
Termék neve
|
OptiLine 45
|
Kábel installációs rendszer
|
Pólus
|
Product type
|
Oszlopra szerelésre szolgáló készlet
|
Készülék bemutatása
|
Üres
|
Pólus típusa
|
Egy oldalas
|
Pólus/oszlop felületi kiképzés
|
Eloxált
|
Pólus rögzítési mód
|
Szabadonálló
|
További információk a csatlakozóaljzatról
|
Földeletlen
|
Kiegészítő jellemzők
Colour
|
Semleges
|
Előlap nyitó oldal
|
45 mm
|
Anyag
|
Alumínium anódos
|
Quantity package 1 / unit
|
1 darab
|
Magasság
|
2150 mm
|
Mélység
|
89 mm
|
Szélesség
|
68 mm
|
Környezet
Operating temperature
|
-25…60 °C
|
IP védettségi fok
|
IP30
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
16,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
28,500 cm
|
1.csomag hossza
|
240,000 cm
|
1. csomag súlya
|
5,395 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAL
|
Egységek száma 2. csomagban
|
20
|
2.csomag magassága
|
80,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
114,000 cm
|
2. csomag hossza
|
240,000 cm
|
2. csomag súlya
|
107,920 kg