|
|
|
ISM20212
OPTILINE 45 minioszlop, 6 modul, kétoldalas, eloxált alu
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
OptiLine 50
|
Kábel installációs rendszer
|
Oszlop
|
Product type
|
Oszloprögzítő eszköz
|
Oszlop típusa
|
Kétoldalas
|
Pólus/oszlop felületi kiképzés
|
Eloxált
|
Kiegészítő jellemzők
Colour
|
Semleges
|
Rögzítési mód
|
Rácsavarozás
|
Előlap nyitó oldal
|
45 mm
|
Anyag
|
Alumínium anódos
|
Quantity package 1 / unit
|
1 darab
|
Magasság
|
430 mm
|
Szélesség
|
116 mm
|
Piaci szegmens
|
Kiskereskedelmi
Lakossági
|
Környezet
Szabványok
|
73/23/EWG
99/5/EEC
EN 50085-1: 2005:2005
EN-AW-6063
NF C 68-102
|
Operating temperature
|
-25…60 °C
|
IP védettségi fok
|
IP30
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
13,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
16,400 cm
|
1.csomag hossza
|
74,800 cm
|
1. csomag súlya
|
1,966 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 2. csomagban
|
28
|
2.csomag magassága
|
68,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
2. csomag hossza
|
120,000 cm
|
2. csomag súlya
|
81,000 kg