Schneider-Electric
 
ISM20401 picture- Schneider-electric
ISM20401
OPTILINE 45 mini Pop-up doboz, 4 modulos, szerelvények nélkül, eloxált alu
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték OptiLine 50
Kábel installációs rendszer Szervizdoboz
Product type Servis központi mérőtok
Szervizdoboz típusa Felugró
Configuration Üres
Kiegészítő jellemzők
Colour Semleges
Modulok száma 4 modul
Anyag Alumínium anódos
Quantity package 1 / unit 1 darab
Hosszúság 297 mm
Magasság 112 mm
Átmérő 100 mm
Környezet
Operating temperature -5…60 °C
IP védettségi fok IP30
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 15,500 cm
1. csomag szélessége 64,000 cm
1.csomag hossza 17,500 cm
1. csomag súlya 1,243 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 2. csomagban 24
2.csomag magassága 92,000 cm
2. csomag szélessége 80,000 cm
2. csomag hossza 120,000 cm
2. csomag súlya 41,832 kg