|
|
|
ISM20660
OPTILINE 70 taposócsatorna, eloxált alu
|
|
|
Fő jellemzők
Kábel installációs rendszer
|
Oszlop
Pólus
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Padló betáplálás
|
Kiegészítő jellemzők
Pólus típusa
|
Egy oldalas
Két szerelődoboz
Kétoldalas
Egy szerelődoboz
|
Oszlop típusa
|
Kétoldalas
Egy oldalas
|
Színárnyalat
|
Semleges
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Pólus/oszlop felületi kiképzés
|
Eloxált
Porfúvott
|
Pólus rögzítési mód
|
Feszítve szerelt
|
Rögzítési mód
|
Csavarokkal
|
Anyag
|
Alumínium anódos
|
Hosszúság
|
2500 mm
|
Magasság
|
18 mm
|
Szélesség
|
91 mm
|
Piaci szegmens
|
Lakossági
Kiskereskedelmi
|
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…60 °C
|
IP védettségi fok
|
IP40
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
9,1 cm
|
1. csomag szélessége
|
1,8 cm
|
1.csomag hossza
|
250,0 cm
|
1. csomag súlya
|
2,47 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAL
|
Egységek száma 2. csomagban
|
55
|
2.csomag magassága
|
36,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
120,0 cm
|
2. csomag hossza
|
256,0 cm
|
2. csomag súlya
|
156,85 kg