|
|
|
ISM20808
OPTILINE energiaoszlop tartóláb, kerek, szürke
|
|
|
Fő jellemzők
Kábel installációs rendszer
|
Pólus
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Láb adapter
|
Kiegészítő jellemzők
Pólus típusa
|
Egy oldalas
Kétoldalas
|
Színárnyalat
|
Szürke (RAL 9010)
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Pólus/oszlop felületi kiképzés
|
Eloxált
Porfúvott
|
Pólus rögzítési mód
|
Szabadonálló
|
Rögzítési mód
|
Rögzítés a tartófelülelten keresztül 4 csavarral
|
Anyag
|
Acélöntvény festett
|
Magasság
|
29 mm
|
Átmérő
|
317 mm
|
Piaci szegmens
|
Kiskereskedelmi
Lakossági
|
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…60 °C
|
IP védettségi fok
|
IP30
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,9 cm
|
1. csomag szélessége
|
31,7 cm
|
1.csomag hossza
|
31,7 cm
|
1. csomag súlya
|
10,75 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 2. csomagban
|
62
|
2.csomag magassága
|
80 cm
|
2. csomag szélessége
|
80 cm
|
2. csomag hossza
|
120 cm
|
2. csomag súlya
|
681,724 kg