|
|
|
ISM20809
OPTILINE energiaoszlop tartóláb, szögletes, szürke
|
|
|
Fő jellemzők
Kábel installációs rendszer
|
Pólus
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Láb adapter
|
Kiegészítő jellemzők
Pólus típusa
|
Egy oldalas
|
Színárnyalat
|
Szürke (RAL 9010)
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Pólus/oszlop felületi kiképzés
|
Eloxált
Porfúvott
|
Pólus rögzítési mód
|
Szabadonálló
|
Rögzítési mód
|
Rögzítés a tartófelülelten keresztül 4 csavarral
|
Anyag
|
Acélöntvény festett
|
Hosszúság
|
346 mm
|
Magasság
|
33 mm
|
Szélesség
|
250 mm
|
Piaci szegmens
|
Lakossági
Kiskereskedelmi
|
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…60 °C
|
IP védettségi fok
|
IP30
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
34,0 cm
|
1.csomag hossza
|
35,5 cm
|
1. csomag súlya
|
10,729 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
1
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,0 cm
|
2. csomag hossza
|
60,0 cm
|
2. csomag súlya
|
11,566 kg