|
|
|
ISM20810P
OPTILINE Mennyezeti keret, egyoldalas energiaoszlophoz, polárfehér
|
|
|
Fő jellemzők
Kábel installációs rendszer
|
Pólus
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Mennyezeti/elosztó doboz
|
Kiegészítő jellemzők
Pólus típusa
|
Egy oldalas
|
Színárnyalat
|
Polárfehér (RAL 9003)
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Pólus/oszlop felületi kiképzés
|
Porfúvott
Eloxált
|
Pólus rögzítési mód
|
Feszítve szerelt
|
Rögzítési mód
|
Rövid karmok
|
Anyag
|
PS (polisztirol)
|
Hosszúság
|
129 mm
|
Magasság
|
1 mm
|
Szélesség
|
108 mm
|
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…60 °C
|
IP védettségi fok
|
IP40
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
0,3 cm
|
1. csomag szélessége
|
11,0 cm
|
1.csomag hossza
|
13,0 cm
|
1. csomag súlya
|
12,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BAG
|
Egységek száma 2. csomagban
|
1
|
2.csomag magassága
|
0,1 cm
|
2. csomag szélessége
|
17,5 cm
|
2. csomag hossza
|
20,4 cm
|
2. csomag súlya
|
12,0 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 3. csomagban
|
100
|
3.csomag magassága
|
15,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
3. csomag hossza
|
40,0 cm
|
3. csomag súlya
|
1,62 kg