|
|
|
ISM20812P
OPTILINE mennyezeti kábelbevezető, polárfehér
|
|
|
Fő jellemzők
Kábel installációs rendszer
|
Szervizdoboz
Pólus
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Mennyezeti/elosztó doboz
|
Kiegészítő jellemzők
Pólus típusa
|
Két szerelődoboz
Kétoldalas
Egy szerelődoboz
Egy oldalas
|
Szervizdoboz típusa
|
Szervizdoboz készlet
|
Készülék bemutatása
|
Üres
|
Színárnyalat
|
Polárfehér (RAL 9003)
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Termékkompatibilitás
|
Altistart szerelvény
Unica szerelvény
|
Pólus/oszlop felületi kiképzés
|
Eloxált
Porfúvott
|
Pólus rögzítési mód
|
Szabadonálló
|
Rögzítési mód
|
4 csavarral
|
Anyag
|
PC/ABS
|
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…60 °C
|
IP védettségi fok
|
IP40
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
9,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
16,000 cm
|
1.csomag hossza
|
16,000 cm
|
1. csomag súlya
|
150,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
1,960 kg