|
|
|
ISM20817
OPTILINE műanyag taposócsatorna, szürke
|
|
|
Fő jellemzők
Kábel installációs rendszer
|
Pólus
Oszlop
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Padló betáplálás
|
Kiegészítő jellemzők
Pólus típusa
|
Egy oldalas
Két szerelődoboz
Kétoldalas
Egy szerelődoboz
|
Oszlop típusa
|
Egy oldalas
Kétoldalas
|
Színárnyalat
|
Szürke (RAL 7032)
|
Mennyiség készletenként
|
28 m
|
Pólus/oszlop felületi kiképzés
|
Eloxált
Porfúvott
|
Pólus rögzítési mód
|
Feszítve szerelt
|
Rögzítési mód
|
Csavarokkal
|
Anyag
|
PVC (polivinil-klorid)
|
Hosszúság
|
2000 mm
|
Magasság
|
18 mm
|
Szélesség
|
75 mm
|
Piaci szegmens
|
Kiskereskedelmi
Lakossági
|
Környezet
Szabványok
|
EN 50085-1: 2005:2005
NF C 68-102
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…60 °C
|
IP védettségi fok
|
IP30
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
2
|
1. csomag magassága
|
2,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,5 cm
|
1.csomag hossza
|
200,0 cm
|
1. csomag súlya
|
1,06 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
28
|
2.csomag magassága
|
9,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
21,0 cm
|
2. csomag hossza
|
202,0 cm
|
2. csomag súlya
|
15,0 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAL
|
Egységek száma 3. csomagban
|
448
|
3.csomag magassága
|
65,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
120,0 cm
|
3. csomag hossza
|
210,0 cm
|
3. csomag súlya
|
261,0 kg