|
|
|
ISM20820
OPTILINE 45 padlórögzítő, egyoldalas energiaoszlophoz, szürke
|
|
|
Fő jellemzők
Kábel installációs rendszer
|
Oszlop
Pólus
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Padlórögzítő keret
|
Kiegészítő jellemzők
Pólus típusa
|
Egy oldalas
|
Oszlop típusa
|
Egy oldalas
|
Színárnyalat
|
Szürke (RAL 9010)
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Pólus/oszlop felületi kiképzés
|
Eloxált
Porfúvott
|
Pólus rögzítési mód
|
Feszítve szerelt
|
Rögzítési mód
|
Csavarokkal
|
Anyag
|
Alumínium porszórt
|
Hosszúság
|
102 mm
|
Magasság
|
38 mm
|
Szélesség
|
125 mm
|
Piaci szegmens
|
Lakossági
Kiskereskedelmi
|
Környezet
Szabványok
|
EN 50085-1: 2005:2005
NF C 68-102
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…60 °C
|
IP védettségi fok
|
IP30
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,8 cm
|
1. csomag szélessége
|
10,4 cm
|
1.csomag hossza
|
12,6 cm
|
1. csomag súlya
|
210,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
50
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
10,987 kg