|
|
|
ISM20822
OPTILINE Díszszalag oszlophoz, szürke
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 30, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Kábel installációs rendszer
|
Oszlop
Pólus
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Díszítő csík
|
Kiegészítő jellemzők
Pólus típusa
|
Egy oldalas
Kétoldalas
|
Oszlop típusa
|
Egy oldalas
Kétoldalas
|
Színárnyalat
|
Szürke (RAL 7043)
|
Mennyiség készletenként
|
5 darab
|
Pólus/oszlop felületi kiképzés
|
Porfúvott
Eloxált
|
Pólus rögzítési mód
|
Feszítve szerelt
Szabadonálló
|
Anyag
|
Szilikongumi
|
Hosszúság
|
5000 mm
|
Átmérő
|
3,5 mm
|
Piaci szegmens
|
Kiskereskedelmi
Lakossági
|
Környezet
Szabványok
|
EN 50085-1: 2005:2005
NF C 68-102
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…60 °C
|
IP védettségi fok
|
IP30
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
13,000 cm
|
1.csomag hossza
|
13,000 cm
|
1. csomag súlya
|
52,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
20
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
1,527 kg