|
|
|
ISM20823P
OPTILINE díszszalag oszlophoz, polárfehér
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 30, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Kábel installációs rendszer
|
Pólus
Oszlop
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Díszítő csík
|
Kiegészítő jellemzők
Pólus típusa
|
Kétoldalas
Egy oldalas
|
Oszlop típusa
|
Egy oldalas
Kétoldalas
|
Színárnyalat
|
Polárfehér (RAL 9003)
|
Mennyiség készletenként
|
5 darab
|
Pólus/oszlop felületi kiképzés
|
Eloxált
Porfúvott
|
Pólus rögzítési mód
|
Szabadonálló
Feszítve szerelt
|
Anyag
|
Szilikongumi
|
Hosszúság
|
5000 mm
|
Átmérő
|
3,5 mm
|
Környezet
Szabványok
|
EN 50085-1: 2005:2005
NF C 68-102
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…60 °C
|
IP védettségi fok
|
IP40
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
13,0 cm
|
1.csomag hossza
|
13,0 cm
|
1. csomag súlya
|
9,6 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
100
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
1,38 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
800
|
3.csomag magassága
|
45,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
3. csomag hossza
|
120,0 cm
|
3. csomag súlya
|
23,04 kg