Schneider-Electric
 
ISM20824 picture- Schneider-electric
ISM20824
OptiLine Díszszalag oszlophoz, narancs
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Kábel installációs rendszer Oszlop
Pólus
Termék vagy alkatrész típusa Díszítő csík
Kiegészítő jellemzők
Pólus típusa Egy oldalas
Kétoldalas
Oszlop típusa Egy oldalas
Kétoldalas
Színárnyalat Narancs (RAL 2008)
Mennyiség készletenként 5 darab
Pólus/oszlop felületi kiképzés Porfúvott
Eloxált
Pólus rögzítési mód Feszítve szerelt
Szabadonálló
Anyag Szilikongumi
Hosszúság 5000 mm
Átmérő 3,5 mm
Piaci szegmens Kiskereskedelmi
Lakossági
Környezet
Szabványok EN 50085-1: 2005:2005
NF C 68-102
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -25…60 °C
IP védettségi fok IP30
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,000 cm
1. csomag szélessége 16,000 cm
1.csomag hossza 25,000 cm
1. csomag súlya 54,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 20
2.csomag magassága 30,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 1,567 kg