Schneider-Electric
 
ISM20857 picture- Schneider-electric
ISM20857
OPTILINE taposócsatorna, eloxált alu
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Kábel installációs rendszer Szervizkapocs
Szervizkapocs
Termék vagy alkatrész típusa Padló betáplálás
Kiegészítő jellemzők
Készülék bemutatása Takaróelemmel
Színárnyalat Semleges
Mennyiség készletenként 8 darab
Rögzítési mód Szabadon álló
Anyag Alumínium Természetes eloxált
Hosszúság 18 mm
Magasság 75 mm
Szélesség 2000 mm
Piaci szegmens Lakossági
Kiskereskedelmi
Környezet
Szabványok SS 424 10 32 : 1989:1989
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 2
1. csomag magassága 5 cm
1. csomag szélessége 15,5 cm
1.csomag hossza 203 cm
1. csomag súlya 1,5 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 8
2.csomag magassága 5 cm
2. csomag szélessége 15,5 cm
2. csomag hossza 205 cm
2. csomag súlya 6,2 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa PAL
Egységek száma 3. csomagban 224
3.csomag magassága 35 cm
3. csomag szélessége 114 cm
3. csomag hossza 209 cm
3. csomag súlya 198 kg