Schneider-Electric
 
ISM50320 picture- Schneider-electric
ISM50320
OPTILINE 45 műanyag doboz betonpadlóba, négyzet alakú
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Kábel installációs rendszer Padlódoboz
Product type Esztrich padló
Padló jellege Simított betonpadló
Padlódoboz alakja Négyzet
Colour Világosszürke
Quantity package 1 / unit 1 darab
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód Köröm
Modulok száma Modulok nélkül
Product material PPA (poliftalamid)
Hosszúság 188 mm
Magasság 75…95 mm
Szélesség 188 mm
Környezet
Szabványok 73/23/EWG
99/5/EEC
IEC 61084-1:ed. 1, 1991
IEC 61095:2004
Operating temperature -25…60 °C
IP védettségi fok IP20
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 9,5 cm
1. csomag szélessége 22,5 cm
1.csomag hossza 23,0 cm
1. csomag súlya 648,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 2. csomagban 150
2.csomag magassága 112,0 cm
2. csomag szélessége 80,0 cm
2. csomag hossza 120,0 cm
2. csomag súlya 109,2 kg