Schneider-Electric
 
ISM50341 picture- Schneider-electric
ISM50341
OPTILINE 45 állítható tartó fém dobozhoz
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád OptiLine
Kábel installációs rendszer Padlódoboz
Product type Állítható hőmérő
Padló jellege Öntött padló
Colour Szürke
Fekete
Quantity package 1 / unit 5
Kiegészítő jellemzők
Suitable for Kiegyenlítetett álló dobouhoz
Product material PPA (poliftalamid)
PA (polyamide) 6
Hosszúság 111 mm
Magasság 111 mm
Szélesség 255 mm
63 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 8,4 cm
1. csomag szélessége 8,1 cm
1.csomag hossza 23,3 cm
1. csomag súlya 76,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BAG
Egységek száma 2. csomagban 4
2.csomag magassága 8,5 cm
2. csomag szélessége 20,6 cm
2. csomag hossza 27,6 cm
2. csomag súlya 318,0 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 3. csomagban 80
3.csomag magassága 30,0 cm
3. csomag szélessége 40,0 cm
3. csomag hossza 60,0 cm
3. csomag súlya 7,132 kg
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv Nem alkalmazható, nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre