|
ISM50393
OPTILINE 45 adapter acéldobozhoz, 1-6 védőcsőhöz
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 30, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
OptiLine
|
Kábel installációs rendszer
|
Padlódoboz
|
Product type
|
Adapterek összekötősín rendszerekhez
|
Padló jellege
|
Simított betonpadló
|
Padlódoboz alakja
|
Téglalap alakú
|
Quantity package 1 / unit
|
5 darab
|
Kiegészítő jellemzők
Suitable for
|
1-6 védőcsőhöz acél padlódobozhoz
|
Modulok száma
|
Modulok nélkül
|
Product material
|
Acéllemez horganyzott
|
Hosszúság
|
403 mm
|
Magasság
|
83 mm
|
Szélesség
|
1,5 mm
|
Környezet
Operating temperature
|
-25…60 °C
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8,3 cm
|
1. csomag szélessége
|
40,3 cm
|
1.csomag hossza
|
0,1 cm
|
1. csomag súlya
|
292 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
5
|
2.csomag magassága
|
2 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,5 cm
|
2. csomag hossza
|
7,2 cm
|
2. csomag súlya
|
1,5 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
BAG
|
Egységek száma 3. csomagban
|
30
|
3.csomag magassága
|
30 cm
|
3. csomag szélessége
|
29,9 cm
|
3. csomag hossza
|
39,8 cm
|
3. csomag súlya
|
9,361 kg
|
Garancia
|