|
|
|
ISM50850
OPTILINE 45 rugalmas terelő, műanyag
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
OptiLine 70
|
Product type
|
Hajlékony csatlakozó
|
Colour
|
Szürke
|
Quantity package 1 / unit
|
2 darab
|
Kiegészítő jellemzők
Product material
|
PPA (poliftalamid)
|
Termék kompatibilitása
|
Kábel táplálás
|
Magasság
|
25 mm
|
Szélesség
|
25 mm
|
Mélység
|
2000 mm
|
Átmérő
|
25 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
0,100 cm
|
1. csomag szélessége
|
2,500 cm
|
1.csomag hossza
|
10,000 cm
|
1. csomag súlya
|
178,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BAG
|
Egységek száma 2. csomagban
|
2
|
2.csomag magassága
|
9,900 cm
|
2. csomag szélessége
|
45,000 cm
|
2. csomag hossza
|
32,200 cm
|
2. csomag súlya
|
372,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 3. csomagban
|
8
|
3.csomag magassága
|
29,900 cm
|
3. csomag szélessége
|
40,800 cm
|
3. csomag hossza
|
31,300 cm
|
3. csomag súlya
|
1,950 kg