|
|
|
ISM71072
Tömszelence átmérő 25 mm
|
|
|
Fő jellemzők
Range of product
|
Mureva Styl
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kábelátvezető gyűrűk
|
Colour
|
Szürke (RAL 7035)
|
Quantity per package
|
10 készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Kábelezés tartozék
|
Anyag
|
SEBS
|
Kábel külső átmérője
|
4…25 mm
|
Fúrási átmérő
|
29 mm
|
Környezet
Operating temperature
|
-25…40 °C
|
IP-Class
|
IP55
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,3 cm
|
1. csomag szélessége
|
1,5 cm
|
1.csomag hossza
|
3,3 cm
|
1. csomag súlya
|
4,0 g
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
Sustainable packaging
|
Yes