Schneider-Electric
 
ISM71073 picture- Schneider-electric
ISM71073
Tömszelence átmérő 32 mm
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Range of product Mureva Styl
Termék vagy alkatrész típusa Kábelátvezető gyűrűk
Colour Szürke (RAL 7035)
Quantity per package 10 készlet
Kiegészítő jellemzők
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Kábelezés tartozék
Anyag SEBS
Kábel külső átmérője 4…32 mm
Fúrási átmérő 36 mm
Környezet
Operating temperature -25…40 °C
IP-Class IP55
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,2 cm
1. csomag szélessége 3,2 cm
1.csomag hossza 4 cm
1. csomag súlya 6 g
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
Sustainable packaging Yes