Schneider-Electric
 
ISM71504 picture- Schneider-electric
ISM71504
Kábelszorító anyával 1 db kábelhez, M25
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Product range Thorsman glands
Product type Tömszelence
Colour Szürke (RAL 7035)
Quantity per package 10 darabos készlet
Kiegészítő jellemzők
Anyag PA6
ISO menet M25
Kábel külső átmérője 11…17 mm
Környezet
IP-Class IP68 kettős szigetelés
Operating temperature -30…80 °C állandóan
-30…150 °C belső IP
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,0 cm
1. csomag szélessége 19,0 cm
1.csomag hossza 19,0 cm
1. csomag súlya 21,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BAG
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 10 cm
2. csomag szélessége 10 cm
2. csomag hossza 4 cm
2. csomag súlya 2,11 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 3. csomagban 500
3.csomag magassága 25 cm
3. csomag szélessége 28,5 cm
3. csomag hossza 48,5 cm
3. csomag súlya 106 kg