|
|
|
K115K006YP
Harmony K komplett bütykös kapcsoló, 115A, 3P, 45°, csillag-delta kapcsoló
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony Modular iPC
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Komplett ellenőrzőállomás
|
Komponens neve
|
K115
|
[Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram
|
115 A
|
Szerelési hely
|
Mellső
|
Rögzítési mód
|
4 furat
|
Kamerakapcsoló-fej típus
|
Előlappal 88 x 88 mm
|
Kezelő típusa
|
Fekete kezelőkar
|
Forgatófogantyús lakat
|
Nélkül
|
Jelmagyarázat bemutatása
|
Van fémes jelmagyarázat, delta - Y - 0 - Y - delta fekete jelzés
|
Cam kapcsoló funkciók
|
Csillag-delta kapcsoló megfordítása
|
Visszatérés
|
Nincs
|
Kikapcsolt helyzet
|
Off állással
|
Pólusok megnevezése
|
3P
|
Kapcsolási helyzetek
|
Jobb: 0° - 45° - 90°
Bal: 0° - 315° - 270°
|
IP védettségi szint
|
IP40 conforming to MSZ EN 60529
|
Kiegészítő jellemzők
Kapcsolási szög
|
45 °
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
690 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-1
|
Névleges üzemi teljesítmény W-ben
|
13000 W AC-3e, 380 V kétfázisú megfelel IEC 60947-3
15000 W AC-23B, 220/240 V kétfázisú megfelel IEC 60947-3
15000 W AC-3e, 220/240 V 3 fázis megfelel IEC 60947-3
22000 W AC-23B, 380 V kétfázisú megfelel IEC 60947-3
30000 W AC-23B, 220/240 V 3 fázis megfelel IEC 60947-3
30000 W AC-3e, 380 V 3 fázis megfelel IEC 60947-3
30000 W AC-3e, 660 V 3 fázis megfelel IEC 60947-3
3700 W AC-3e, 1150 V kétfázisú megfelel IEC 60947-3
45000 W AC-23B, 380 V 3 fázis megfelel IEC 60947-3
5500 W AC-23B, 1150 V kétfázisú megfelel IEC 60947-3
65000 W AC-23B, 660 V 3 fázis megfelel IEC 60947-3
7500 W AC-3e, 220/240 V kétfázisú megfelel IEC 60947-3
|
Névleges üzemi AC áram
|
100 A AC-21B
|
Rövidzárlati áram
|
15000 A
|
Rövidzárlat-védelem
|
125 A betét biztosíték izolátor, típus gG
|
Uimp névleges lökő-feszültség állóság
|
6 kV megfelel IEC 60947-1
|
Érintkezők működése
|
Lassan bontó
|
Pozitív nyitás
|
Van
|
Villamos csatlakozás
|
Rögzített csavaros sorkapocs rugalmas, szorító kapacitás: 1 x 2 mm²
Rögzített csavaros sorkapocs tömör, szorító kapacitás: 1 x 4...2 x 4 mm²
|
Meghúzási nyomaték
|
2,5 N.m
|
Kapcsolási kapacitás mA-ban
|
100000 mA DC elkülönítetlen -140 V 3 érintkező(k) esetén rezisztív terhelés (T = 1 ms)
100000 mA DC elkülönítetlen -24 Veff 1 érintkező(k) esetén indukciós terhelés (T = 50 ms)
100000 mA DC elkülönítetlen -48 Veff 1 érintkező(k) esetén rezisztív terhelés (T = 1 ms)
100000 mA DC elkülönítetlen -48 Veff 2 érintkező(k) esetén indukciós terhelés (T = 50 ms)
100000 mA DC elkülönítetlen -72...125 V 3 érintkező(k) esetén indukciós terhelés (T = 50 ms)
100000 mA DC elkülönítetlen -96...132 V 2 érintkező(k) esetén rezisztív terhelés (T = 1 ms)
115000 mA DC elkülönítetlen -24 Veff 1 érintkező(k) esetén rezisztív terhelés (T = 1 ms)
115000 mA DC elkülönítetlen -48 Veff 2 érintkező(k) esetén rezisztív terhelés (T = 1 ms)
115000 mA DC elkülönítetlen -72...125 V 3 érintkező(k) esetén rezisztív terhelés (T = 1 ms)
33000 mA DC elkülönítetlen -30 V 1 érintkező(k) esetén indukciós terhelés (T = 50 ms)
33000 mA DC elkülönítetlen -60 V 2 érintkező(k) esetén indukciós terhelés (T = 50 ms)
33000 mA DC elkülönítetlen -95 V 3 érintkező(k) esetén indukciós terhelés (T = 50 ms)
|
Mechanikai tartósság
|
300000 ciklus
|
CAD teljes szélesség
|
88 mm
|
CAD teljes magasság
|
88 mm
|
CAD teljes mélység
|
234 mm
|
Nettó súly
|
0,88 kg
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 60947-3
|
Termékbizonyítvány
|
CULus 508 120 V 5 LE kétfázisú
CULus 508 240 V 10 LE kétfázisú
CULus 508 240 V 20 LE 3 fázis
CULus 508 480 V 30 LE 3 fázis
|
Védőkezelés
|
TC/TH
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…55 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Túlfeszültségi kategória
|
II. osztály megfelel IEC 60536
II. osztály megfelel NF C 20-040
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
9,7 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,7 cm
|
1.csomag hossza
|
27,5 cm
|
1. csomag súlya
|
1,444 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
5
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
7,806 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|