|
|
|
K2D004HLH
Harmony K komplett bütykös kapcsoló, 20A, multifix, 4P, 90°, be-ki kapcsoló
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony Modular iPC
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Komplett ellenőrzőállomás
|
Komponens neve
|
K2
|
[Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram
|
20 A
|
Szerelési hely
|
Mellső
|
Rögzítési mód
|
Többszörös rögzítés
|
Kamerakapcsoló-fej típus
|
Előlappal 45 x 45 mm
|
Kezelő típusa
|
Fekete kezelőkar, hossz = 35 mm
|
Forgatófogantyús lakat
|
Nélkül
|
Jelmagyarázat bemutatása
|
Van fémes jelmagyarázat, 0 - 1 fekete jelzés
|
Cam kapcsoló funkciók
|
Kapcsoló
|
Visszatérés
|
Nincs
|
Kikapcsolt helyzet
|
Off állással
|
Pólusok megnevezése
|
4P
|
Kapcsolási helyzetek
|
Jobb: 0° - 90°
|
IP védettségi szint
|
IP40 conforming to MSZ EN 60529
|
Kiegészítő jellemzők
Kapcsolási szög
|
90 °
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
690 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-1
|
[Ithe] egyezményes zárt szerelésű termikus áram
|
16 A
|
Elektromos élettartam
|
200000 ciklus AC-23A
200000 ciklus AC-3e
600000 ciklus AC-15: B300
600000 ciklus AC-21
|
Üzemelési ráta
|
2,5 cikl/perc AC-21
2,5 cikl/perc AC-23A
2,5 cikl/perc AC-3e
8,333 cikl/perc AC-15: B300
|
Rövidzárlati áram
|
10000 A
|
Rövidzárlat-védelem
|
20 A betét biztosíték izolátor, típus gG
|
Uimp névleges lökő-feszültség állóság
|
4 kV szigetelő funkcióban
6 kV megfelel IEC 60947-1
|
Érintkezők működése
|
Lassan bontó
|
Pozitív nyitás
|
Van
|
Villamos csatlakozás
|
Rögzített csavaros sorkapocs rugalmas, szorító kapacitás: 2 x 100 mm²
Rögzített csavaros sorkapocs tömör, szorító kapacitás: 1 x 23 mm²
|
Mechanikai tartósság
|
1000000 ciklus
|
CAD teljes szélesség
|
45 mm
|
CAD teljes magasság
|
45 mm
|
CAD teljes mélység
|
87 mm
|
Nettó súly
|
0,14 kg
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 60947-3 esetén betápláló áramkör
IEC 60947-5-1/1991 esetén vezérlő áramkör
CENELEC EN 50041
GB/T 14048.5 esetén vezérlő áramkör
GB/T 14048.3 esetén betápláló áramkör
|
Termékbizonyítvány
|
CSA-Ex 240 V 3 LE 3 fázis 2 -pólus(ok)
UL-Aex 240 V 0,33 LE kétfázisú 2 -pólus(ok)
CSA-Ex 240 V 1 LE kétfázisú
UL-Aex 240 V 1 LE 3 fázis
CCC
|
Védőkezelés
|
TC/TH
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…55 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Ütésállóság
|
35 gn megfelel IEC 68-2-27, EA tesztek
|
Rezgési ellenállás
|
5 Gn konstans gyorsulás (f = 10…150 Hz) megfelel IEC 68-2-6, FC teszt
|
Túlfeszültségi kategória
|
II. osztály megfelel IEC 55011
II. osztály megfelel NF C 20-040
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,6 cm
|
1. csomag szélessége
|
6,5 cm
|
1.csomag hossza
|
11,0 cm
|
1. csomag súlya
|
164,0 g
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|