Schneider-Electric
 
KA2D053G picture- Schneider-electric
KA2D053G
zárt vészleállító kézikapcsoló - 3-pólus + NO - 16 A
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony Modular iPC
Termék vagy alkatrész típusa Komplett ellenőrzőállomás
Termék szerelése Műanyag szekrényben
Komponens neve KA2
[Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram 16 A
Cam kapcsoló funkciók Vészleállító kapcsoló
Szekrény anyaga PVC
Kamerakapcsoló-fej típus Előlappal 60 x 60 mm
Kezelő típusa Piros kezelőkar
Forgatófogantyús lakat Nélkül
Jelmagyarázat bemutatása Van sárga jelmagyarázat, O-I fekete jelzés
Pólusok megnevezése 3P
Érintkezők típusa és összetétele 1 NO előbb bontó, azután záró
Kiegészítő jellemzők
Jelmagyarázat-tartó bemutatása Fémfelületű kitöltetlen szövegrésszel
CAD teljes szélesség 74 mm
CAD teljes magasság 135 mm
CAD teljes mélység 112 mm
Üzemi teljesítmény W-ben 5500 W -400 V AC-23A
Nettó súly 0,4 kg
Garancia
Garancia 18 months