|
|
|
KAF3PZ
Főkapcsolókar előlappal
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Készülék rövid neve
|
KAF3
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Forgó fogantyú készlet
|
Termék kompatibilitása
|
V5
V6
|
Fogantyú színe
|
Fekete
|
Kiegészítő jellemzők
Fogantyú homloklap színe
|
Fekete
|
Rotációs hajtás lakatolás
|
1 ... 3 lakat 4…8 mm
|
Jelölés
|
0 - 1
|
Rögzítési mód
|
4 csavarral
|
Handle front plate dimension
|
90 x 90 mm
|
Magasság
|
90 mm
|
Szélesség
|
90 mm
|
Nettó súly
|
0,16 kg
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
9,6 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,2 cm
|
1.csomag hossza
|
15,0 cm
|
1. csomag súlya
|
194,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
2,17 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
80
|
3.csomag magassága
|
77,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
3. csomag hossza
|
60,0 cm
|
3. csomag súlya
|
26,37 kg
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
Megfelelő
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|