|
|
|
KAXZ1C12
Harmony K bütykös kapcsoló működtető fej with bezel Ø 28.5 mm, fém - fekete hosszú kar
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony Sorozat K1/K2
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Canalis fedél
|
Komponens neve
|
KAX
|
Termékkompatibilitás
|
Mellső szerelésű 12 és 20 A-es testek álltal Ø 3.6 mm-es lyukak
|
Kamerakapcsoló-fej típus
|
Peremmel Ø 28,5 mm, fém
|
Kezelő típusa
|
Fekete hosszúnyelű
|
Forgatófogantyús lakat
|
Nélkül
|
Jelmagyarázat bemutatása
|
Van matt fekete jelmagyarázat
|
Kiegészítő jellemzők
Mechanikai tartósság
|
1000000 ciklus
|
CAD teljes szélesség
|
29 mm
|
CAD teljes magasság
|
34 mm
|
CAD teljes mélység
|
25 mm
|
Nettó súly
|
0,04 kg
|
Kompatibilitási kód
|
KAX
|
Környezet
Védőkezelés
|
TC/TH
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…55 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Ütésállóság
|
35 gn megfelel IEC 68-2-27, EA tesztek
|
Rezgési ellenállás
|
5 Gn konstans gyorsulás (f = 10…150 Hz) megfelel IEC 68-2-6, FC teszt
|
IP védettségi fok
|
IP65 conforming to IEC 529 A,B,C,D csoport
IP65 conforming to NF C 20-010 1. függelék
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,0 cm
|
1.csomag hossza
|
7,0 cm
|
1. csomag súlya
|
36,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
90
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
15,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
3,459 kg