|
|
|
KBB40ABG4W
Betápláló elem, 40 A, bal ,fehér
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Canalis
|
Készülék rövid neve
|
KBC
|
Termékkompatibilitás
|
Canalis KBC busbar trunking 25…40 A
|
Ajánlat típusa
|
Classic
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Tápegység csatlakoztatás
|
Conductors material
|
Alumínium
|
Le névleges üzemi áram
|
40 A
25 A
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
230...415 V
|
Áramkörök száma
|
1
|
Áramsín polaritása
|
3L + N + PE
L + N + PE
|
Védelem típusa
|
Felcserélt pólusok elleni védelem nélkül
|
Vezérlő típusa
|
Kar nélkül
|
Szín
|
Fehér (RAL 9003)
|
Kiegészítő jellemzők
Tartozék
|
Zárófedél
|
Szerelési hely
|
Bal
|
Szerelési mód
|
Rugós
|
Rögzítés
|
Összekötősínek
|
Csatlakozás típusa
|
Sorkapocs - Pg 21 - csavaros szorítós csatlakozó esetén 10 mm²
|
Szélesség
|
244 mm
|
Mélység
|
75,5 mm
|
Magasság
|
75,5 mm
|
Nettó súly
|
400 g
|
Szabványok
|
IEC 61439-6
|
Környezet
IP védettségi fok
|
IP55 conforming to MSZ EN 60529
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8 cm
|
1. csomag szélessége
|
8 cm
|
1.csomag hossza
|
28 cm
|
1. csomag súlya
|
494 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
15
|
2.csomag magassága
|
30 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
8,691 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
120
|
3.csomag magassága
|
75 cm
|
3. csomag szélessége
|
60 cm
|
3. csomag hossza
|
80 cm
|
3. csomag súlya
|
79,528 kg
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
Megfelelő
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
PVC-mentes
|
Igen
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes termék
|
Garancia
|
|