|
|
|
KBB40ZFC5
Nyitott horog
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Canalis
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Horog
|
Termék kompatibilitása
|
KBB
KBA
|
Rögzítőeszköz szerelése
|
A lámpatest felfüggesztésére
|
Maximális terhelés
|
45 kg
|
Mennyiség készletenként
|
10 darabos készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Rögzítő tartozék
|
Menet típusa
|
M5
|
Szélesség
|
22 mm
|
Magasság
|
62 mm
|
Nettó súly
|
50 g
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 61439-6
IEC 60439-3
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
0,500 cm
|
1.csomag hossza
|
10,000 cm
|
1. csomag súlya
|
16,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
2,500 cm
|
2. csomag szélessége
|
7,000 cm
|
2. csomag hossza
|
11,000 cm
|
2. csomag súlya
|
160,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 3. csomagban
|
500
|
3.csomag magassága
|
19,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
26,500 cm
|
3. csomag hossza
|
27,000 cm
|
3. csomag súlya
|
8,000 kg
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
Megfelelő
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
PVC-mentes
|
Igen
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes termék
|
Garancia
|
|