|
|
|
KBB40ZFGU
Kábeltartó kiegészíto áramkörökhöz
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Canalis
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Konzol
|
Termék kompatibilitása
|
KBA
KBB
|
Mennyiség készletenként
|
20 darabos készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Rögzítő tartozék
|
Szerelési hely
|
Kábecsatorna oldala
|
Szerelési mód
|
Rugós
|
Rögzítés
|
Összekötősínek
|
Szélesség
|
85 mm
|
Magasság
|
95 mm
|
Nettó súly
|
5 g
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 60439-3
IEC 61439-6
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
0,600 cm
|
1. csomag szélessége
|
23,000 cm
|
1.csomag hossza
|
26,000 cm
|
1. csomag súlya
|
14,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
20
|
2.csomag magassága
|
6,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
23,000 cm
|
2. csomag hossza
|
26,000 cm
|
2. csomag súlya
|
310,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 3. csomagban
|
120
|
3.csomag magassága
|
20,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
3. csomag hossza
|
40,000 cm
|
3. csomag súlya
|
2,249 kg
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
Megfelelő
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
PVC-mentes
|
Igen
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes termék
|
Garancia
|
|