|
|
|
KBC10DCS101
10 A-es leágazó dugaszolóelem
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Canalis
|
Ajánlat típusa
|
Classic
Control system
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Csatlakozó
|
Készülék alkalmazás
|
Világítás
Tápegység
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Canalis KBB gyűjtősín kábelcsatorna
Canalis KBB gyűjtősín kábelcsatorna
|
Le névleges üzemi áram
|
10 A -35 °C
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
230...240 V
|
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
Kommunikációs port protokoll
|
DALI
|
Leágazóegység polaritása
|
L1 + N + PE
|
Leágazóegység csatlakozó típusa
|
Fix polaritással
|
Leágazóegység-retesz színe
|
Zöld
|
Kiegészítő jellemzők
Szín
|
Krém (RAL 9001)
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
4 kV
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
690 V
|
Védelem típusa
|
Felcserélt pólusok elleni védelem nélkül
|
Villamos csatlakozás
|
Nyomtatott áramköri csatlakozó - 3 x 1,5 mm² esetén 0,8 m hosszú
|
Szélesség
|
55 mm
|
Mélység
|
12,5 mm
|
Magasság
|
42 mm
|
Nettó súly
|
100 g
|
Mennyiség készletenként
|
10 darabos készlet
|
Szabványok
|
EN/IEC 61439-5
EN/IEC 61491
|
Környezet
IP védettségi fok
|
IP55 conforming to EN/IEC 60529
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,300 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,000 cm
|
1.csomag hossza
|
6,000 cm
|
1. csomag súlya
|
66,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
10,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
14,500 cm
|
2. csomag hossza
|
39,000 cm
|
2. csomag súlya
|
764,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
960
|
3.csomag magassága
|
74,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
3. csomag hossza
|
120,000 cm
|
3. csomag súlya
|
97,776 kg
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
Megfelelő
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
PVC-mentes
|
Igen
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
Garancia
|
|