|
|
|
KBC16ZC1
Hátsó rögzítõkengyel
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Canalis
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Tartó
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Canalis KBB csatlakozó
Canalis KBB csatlakozó
|
Kiegészítő jellemzők
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozék
|
Készülék alkalmazás
|
A leágazó egység biztosításához
|
Szabványok
|
IEC 60439-3
IEC 61439-6
|
Nettó súly
|
20 g
|
Mennyiség készletenként
|
10 darabos készlet
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
0,800 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,000 cm
|
1.csomag hossza
|
5,200 cm
|
1. csomag súlya
|
5,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
0,800 cm
|
2. csomag szélessége
|
6,000 cm
|
2. csomag hossza
|
11,000 cm
|
2. csomag súlya
|
52,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
500
|
3.csomag magassága
|
29,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
3. csomag hossza
|
60,000 cm
|
3. csomag súlya
|
11,050 kg
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
Megfelel a mentességeknek
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
Garancia
|
|