|
|
|
KBC1H
működtető fej 45 x 45 mm - fémszínű - fekete kar -üres:gravírozáshoz előkészítve
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony Sorozat K1/K2
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Canalis fedél
|
Komponens neve
|
KBC
|
Termékkompatibilitás
|
Mellső szerelésű 12 és 20 A-es testek álltal Ø 3.6 mm-es lyukak
|
Kamerakapcsoló-fej típus
|
Előlappal 45 x 45 mm
|
Kezelő típusa
|
Fekete kezelőkar, hossz = 35 mm
|
Forgatófogantyús lakat
|
Nélkül
|
Jelmagyarázat bemutatása
|
Van fémes jelmagyarázat
|
Kiegészítő jellemzők
Mechanikai tartósság
|
1000000 ciklus
|
CAD teljes szélesség
|
45 mm
|
CAD teljes magasság
|
45 mm
|
CAD teljes mélység
|
69 mm
|
Hosszúság
|
35 mm
|
Nettó súly
|
0,048 kg
|
Kompatibilitási kód
|
KBC
|
Környezet
Védőkezelés
|
TC/TH
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…55 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Ütésállóság
|
35 gn megfelel IEC 68-2-27, EA tesztek
|
Rezgési ellenállás
|
5 Gn konstans gyorsulás (f = 10…150 Hz) megfelel IEC 68-2-6, FC teszt
|
IP védettségi fok
|
IP65 conforming to IEC 529 A,B,C,D csoport
IP65 conforming to NF C 20-010 1. függelék
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,0 cm
|
1.csomag hossza
|
8,4 cm
|
1. csomag súlya
|
59,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
60
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
4,049 kg