|
|
|
KBF1PZ
Kapcsolókar főkapcsolóhoz
|
|
|
|
|
End of Commercialization MÁJ. 22, 2024
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Készülék rövid neve
|
KBF1
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Forgó fogantyú készlet
|
Termék kompatibilitása
|
VN12
VN20
V02...V2
|
Fogantyú színe
|
Fekete
|
Kiegészítő jellemzők
Fogantyú homloklap színe
|
Fekete
|
Rotációs hajtás lakatolás
|
Nélkül
|
Jelölés
|
0 - 1
|
Rögzítési mód
|
4 csavarral
|
Handle front plate dimension
|
60 x 60 mm
|
Magasság
|
60 mm
|
Szélesség
|
60 mm
|
Nettó súly
|
0,045 kg
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8,400 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,000 cm
|
1.csomag hossza
|
7,000 cm
|
1. csomag súlya
|
70,900 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
15
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
1,398 kg
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
Megfelelő
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|