|
|
|
KDF1PZ
Kapcsoló kar fő-és vészkapcsolóhoz
|
|
|
|
|
End of Commercialization MÁRC. 13, 2024
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Készülék rövid neve
|
KDF2
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Forgó fogantyú készlet
|
Termék kompatibilitása
|
VN20
VN12
V02...V2
|
Fogantyú színe
|
Vörös
|
Kiegészítő jellemzők
Fogantyú homloklap színe
|
Sárga
|
Rotációs hajtás lakatolás
|
Nélkül
|
Jelölés
|
0 - 1
|
Rögzítési mód
|
4 csavarral
|
Handle front plate dimension
|
60 x 60 mm
|
Magasság
|
60 mm
|
Szélesség
|
60 mm
|
Nettó súly
|
0,075 kg
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,0 cm
|
1.csomag hossza
|
8,4 cm
|
1. csomag súlya
|
78,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
15
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
1,376 kg
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
Megfelelő
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|