|
|
|
KNA100AB4
Végbetápláló elem, 100 A
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Canalis
|
Termék neve
|
KN
|
Készülék rövid neve
|
KNT
|
Termékkompatibilitás
|
Canalis KNT busbar trunking 100 A
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Tápegység csatlakoztatás
|
Conductors material
|
Alumínium
|
Le névleges üzemi áram
|
100 A
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
230...690 V
|
Áramkörök száma
|
1
|
Áramsín polaritása
|
3L + N + PE
L + N + PE
|
Védelem típusa
|
Felcserélt pólusok elleni védelem nélkül
|
Vezérlő típusa
|
Kar nélkül
|
Szín
|
Fehér (RAL 9001)
|
Kiegészítő jellemzők
Tartozék
|
Zárófedél
|
Szerelési hely
|
Bal
Jobb
|
Szerelési mód
|
Rugós
|
Rögzítés
|
Összekötősínek
|
Csatlakozás típusa
|
Füles kapocs esetén 35 mm² rugalmas
Füles kapocs esetén 50 mm² merev
|
Szélesség
|
340 mm
|
Mélység
|
112 mm
|
Magasság
|
127 mm
|
Nettó súly
|
1,12 kg
|
Szabványok
|
IEC 61439-6
|
Környezet
IP védettségi fok
|
IP55 conforming to MSZ EN 60529
|
IK védettségi fok
|
IK08 conforming to IEC 62262
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
12,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
14,0 cm
|
1.csomag hossza
|
35,0 cm
|
1. csomag súlya
|
1,173 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAL
|
Egységek száma 2. csomagban
|
45
|
2.csomag magassága
|
62,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
73,0 cm
|
2. csomag hossza
|
92,0 cm
|
2. csomag súlya
|
68,0 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes termék
|
Garancia
|
|