|
|
|
KSA630ZJ4
Villamos és mechanikai összekötõblokk, 630 A
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Canalis
|
Termék neve
|
KT
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Elektromos és mechanikus illesztés
|
Termék kompatibilitása
|
KS
|
[Ie] névleges üzemi áram
|
500 A
630 A
|
Ajánlat típusa
|
Pótalkatrész
|
Szín
|
Fehér (RAL 9001)
|
Kiegészítő jellemzők
Készülék alkalmazás
|
Középteljesítményű elosztás
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
230...690 V
|
Vezérlő típusa
|
Kar nélkül
|
Áramkörök száma
|
1
|
Áramsín polaritása
|
3L + N + PE
|
Szélesség
|
276 mm
|
Mélység
|
117 mm
|
Magasság
|
167 mm
|
Nettó súly
|
4,35 kg
|
Környezet
IK védettségi fok
|
IK08 conforming to IEC 62262
|
IP védettségi fok
|
IP55 conforming to MSZ EN 60529
|
Szabványok
|
IEC 61439-6
IEC 60439-3
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
12,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
16,7 cm
|
1.csomag hossza
|
27,3 cm
|
1. csomag súlya
|
4,3 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 2. csomagban
|
20
|
2.csomag magassága
|
50,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
2. csomag hossza
|
60,0 cm
|
2. csomag súlya
|
134,5 kg
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
Megfelelő
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes termék
|
Garancia
|
|